Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
5 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.

Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt, verchromt oder matt vermessingt.
Edelstahl matt poliert.
Ausführung
matt poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier für innenliegende Tür. Der Öffnungswinkel beträgt max. 270°.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zeichnungshinweis
1) beide Rollen des langen Schenkels geschweißt
2) Schmiernippel
3) Fester Stift

Andere Kunden kauften auch