{"product":{"productId":"agid.27223","price":3.56,"name":"Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form E, rechteckig"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Edelstahl 1.4301
- Ausführung: matt poliert
- Für innenliegende Türen
- Schmierbar über Schmiernippel
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt, verchromt oder matt vermessingt.
Edelstahl matt poliert.
Edelstahl matt poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier für innenliegende Tür. Der Öffnungswinkel beträgt max. 270°.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zeichnungshinweis
1) beide Rollen des langen Schenkels geschweißt
2) Schmiernippel
3) Fester Stift
2) Schmiernippel
3) Fester Stift
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.