{"product":{"productId":"agid.27223","price":31.02,"name":"SCHARNIER ANSCHRAUBBAR FORM:A LANGERSCHENKEL 186X65, EDELSTAHL A2 MATTPOLIERT, A1=32, A2=19, A3=116, A4=70"},"currency":"EUR"}
Scharnier
anschraubbar
Edelstahl A2
matt poliert
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Edelstahl 1.4301
- Ausführung: matt poliert
- Für innenliegende Türen
- Schmierbar über Schmiernippel
Verkaufseinheit
31,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
anschraubbar
Form
A
Form-Typ
langer Schenkel
Produkttyp
Scharnier
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
matt poliert
A1=Bohrungsabstand links
32
A2=Bohrungsabstand rechts
19
A3=Flügellänge links
116
A4=Flügellänge rechts
70
A=Länge
186
B=Breite
65
D=Durchmesser
16
B2
51
B3
7
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
6,6
D2
8
F2
N
2500
H
18
H1
9
H2
3,75
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt, verchromt oder matt vermessingt.
Edelstahl matt poliert.
Edelstahl matt poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier für innenliegende Tür. Der Öffnungswinkel beträgt max. 270°.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zeichnungshinweis
1) beide Rollen des langen Schenkels geschweißt
2) Schmiernippel
3) Fester Stift
2) Schmiernippel
3) Fester Stift
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.