Achse
für Scharnier
Edelstahl
blank
Verkaufseinheit
2,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Achse
Ausführung 1
für Scharnier
Ausführung 2
für Aluminiumprofile
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D=Durchmesser
6
L=Länge
50
D1
10
L1
1
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Achsen für innenliegende Scharnierhälften 27869-05 und außenliegende Scharnierhälften 27869-06.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.