Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
Standard
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D2=Außendurchmesser
70
D=Innendurchmesser
22
D1
M50x1,5
F kN
330
F1 kN
210
H max.
106
H min.
66
Kontermutter
ohne Kontermutter
M
2,5
N
6
RoHS
true
für Schraube
M20
ΔH
40

Beschreibung

Werkstoff

Normalausführung 1.7225.

Edelstahlausführung 1.4305.

Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch