Höhenverstell-Element
Standard
Edelstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Großer Verstellweg von 15 mm bis 40 mm
- Sondergrößen auf Anfrage möglich
- Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691
66,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
Standard
Material Grundkörper
Edelstahl
D2=Außendurchmesser
45
D=Innendurchmesser
17,5
Für=für Schraube
M16
B
7
D1
M30x1,5
F (kN)
84
H max.
67
H min.
42
Kontermutter
ohne Kontermutter
M
2
N
5
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen