Höhenverstell-Element
niedrige Form
Vergütungsstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Geringe Bauhöhe
- Ausrichtung bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt
- Verspannungsfreie Montage
31,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
niedrige Form
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D2=Außendurchmesser
32
D=Innendurchmesser
9
Für=für Schraube
M8
B
6
D1
M20x1
F (kN)
65
H max.
23
H min.
18
Kontermutter
ohne Kontermutter
M
2
N
4
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist ihre geringe Bauhöhe, damit lässt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen