Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
niedrige Form
Material Grundkörper
Edelstahl
D2=Außendurchmesser
70
D=Innendurchmesser
26
D1
M50x1,5
F kN
225
F1 kN
97,3
H max.
43
H min.
33
Kontermutter
ohne Kontermutter
M
2,5
N
6
RoHS
true
für Schraube
M24
ΔH
10

Beschreibung

Werkstoff

Normalausführung 1.7225.

Edelstahlausführung 1.4305.

Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist ihre geringe Bauhöhe, damit lässt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch