Höhenverstell-Element
niedrige Form
Edelstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Geringe Bauhöhe
- Ausrichtung bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt
- Verspannungsfreie Montage
- Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung
54,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
niedrige Form
Material Grundkörper
Edelstahl
D2=Außendurchmesser
25
D=Innendurchmesser
6,6
Für=für Schraube
M6
B
5
D1
M15x1
F (kN)
27,1
H max.
24
H min.
20
Kontermutter
mit Kontermutter
M
2
N
4
α
4°
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist ihre geringe Bauhöhe. Damit lässt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen