Höhenverstell-Element
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Vergütungsstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen
- Neigungswinkel bis zu 4°
- Großer Verstellweg von 15 mm bis 50 mm
101,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D2=Außendurchmesser
70
D=Innendurchmesser
33
Für=für Schraube
M30
B
11
D1
M50x1,5
F (kN)
330
H max.
123
H min.
83
Kontermutter
ohne Kontermutter
M
2,5
N
6
α
4°
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Zubehör
Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen