Höhenverstell-Element
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Edelstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen
- Neigungswinkel bis zu 4°
- Großer Verstellweg von 15 mm bis 50 mm
Verkaufseinheit
184,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper
Edelstahl
D2=Außendurchmesser
70
D=Innendurchmesser
26
Für=für Schraube
M24
D1
M50x1,5
F (kN)
225
F1 (kN)
97,3
H max.
123
H min.
83
Kontermutter
ohne Kontermutter
M
2,5
N
6
ΔH
40
α
4°
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör
07460 Kugel-Ausgleichs-Scheiben.
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.