Höhenverstell-Element
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Edelstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Exakte Anlage bei der Montage
- Neigungswinkel bis zu 4°
72,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper
Edelstahl
D2=Außendurchmesser
45
D=Innendurchmesser
17,5
Für=für Schraube
M16
B
7
D1
M30x1,5
F (kN)
84
H max.
41
H min.
34
Kontermutter
ohne Kontermutter
M
2
N
5
α
4°
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Zubehör
Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen