Höhenverstell-Element
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Vergütungsstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen
- Neigungswinkel bis zu 4°
- Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung
- Großer Verstellweg von 15 mm bis 39 mm
181,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D2=Außendurchmesser
80
D=Innendurchmesser
26
Für=für Schraube
M24
B
11
D1
M60x2
F (kN)
495
H max.
144
H min.
105
Kontermutter
mit Kontermutter
M
3
N
7
α
4°
Beschreibung
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Zubehör
Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 10 mm bis 39 mm aus.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 10 mm bis 39 mm aus.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen