Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D2=Außendurchmesser
80
D=Innendurchmesser
26
D1
M60x2
F kN
495
F1 kN
322
H max.
79
H min.
67
Kontermutter
mit Kontermutter
M
3
N
7
UNSPSC Code
31162800
für Schraube
M24
ΔH
12
α
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Beschreibung

Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör
07460 Kugel-Ausgleichs-Scheiben.
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch