Höhenverstell-Element
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Vergütungsstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen
- Neigungswinkel bis zu 4°
- Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung
- Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691
85,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D2=Außendurchmesser
58
D=Innendurchmesser
22
Für=für Schraube
M20
B
9
D1
M40x1,5
F (kN)
210
H max.
62
H min.
53
Kontermutter
mit Kontermutter
M
2,5
N
6
α
4°
Beschreibung
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Zubehör
Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen