{"product":{"productId":"agid.14821","price":266.27,"name":"HÖHENVERSTELL-ELEMENTM.KUGEL-AUSGLEICHSSCHEIBE, MITKONTERMUTTER, D1=M60X2, D=26, D2=80,EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Höhenverstell-Element
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Edelstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen
- Neigungswinkel bis zu 4°
- Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung
- Großer Verstellweg von 15 mm bis 39 mm
Verkaufseinheit
266,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material
Grundkörper
Edelstahl
D2=Außendurchmesser
80
D=Innendurchmesser
26
D1
M60x2
F
kN
323
F1
kN
195,3
H
max.
144
H
min.
105
Kontermutter
mit Kontermutter
M
3
N
7
UNSPSC Code
31162800
für
Schraube
M24
ΔH
39
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 10 mm bis 39 mm aus.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 10 mm bis 39 mm aus.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör
07460 Kugel-Ausgleichs-Scheiben.
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.