{"product":{"productId":"agid.5184","price":99.74,"name":"HÖHENVERSTELL-ELEMENT STANDARD, D=33VERGÜTUNGSSTAHL, D2=70"},"currency":"EUR"}
Höhenverstell-Element
Standard
Vergütungsstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung
- Sondergrößen auf Anfrage möglich
Verkaufseinheit
99,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
Standard
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D2=Außendurchmesser
70
D=Innendurchmesser
33
D1
M50x1,5
F
kN
330
F1
kN
53
H
max.
106
H
min.
77
Kontermutter
mit Kontermutter
M
2,5
N
6
RoHS
true
für
Schraube
M30
ΔH
29
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Weitere Größen auf Anfrage.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.