Höhenverstell-Element
Standard
Edelstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung
- Sondergrößen auf Anfrage möglich
79,51 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
Standard
Material Grundkörper
Edelstahl
D2=Außendurchmesser
45
D=Innendurchmesser
13,5
Für=für Schraube
M12
B
7
D1
M30x1,5
F (kN)
84
H max.
67
H min.
49
Kontermutter
mit Kontermutter
M
2
N
5
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Weitere Größen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen