Kugelkopf
Edelstahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Zur direkten Befestigung von Gelenkfüßen mittels Standardschrauben
- Jeder Kugelkopf ist mit jedem Teller kombinierbar
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
3,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelkopf
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Gewinde
M8
L1
7,5
T
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Zur direkten Befestigung von Gelenkfüßen mittels Standardschrauben. Gelenkfüße werden aus einem Kugelkopf und einem Teller zusammengestellt. Jeder Kugelkopf kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L1 + 22,5 mm)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen