Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindespindel
Ausführung 1
für Stellfüße
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M16
L=Gewindelänge
66
Belastbarkeit max. kN
14,5
SW
22
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Stellfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + 30 mm. (Gesamthöhe Stellfuß = L + 30 mm)
Zubehör
- 27815 Teller für Stellfüße aus Kunststoff.
- 27816 Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung.
- 27817 Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27818 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch