{"product":{"productId":"agid.5254","price":1.26,"name":"GEWINDESPINDEL FÜR STELLFÜßE D1=M08X120STAHL, ECO L1=124,5"},"currency":"EUR"}
Gewindespindel
für Stellfüße
Stahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305
Verkaufseinheit
1,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindespindel
Ausführung 1
für Stellfüße
Ausführung 2
Eco
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M8
L1=Länge
124,5
L=Gewindelänge
120
Belastbarkeit
max. kN
3,5
SW
13
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Unknown
~ REACh SVHC 2 name > threshold
Lead possible
~ RoHS conformity
Yes, but exemptions unknown
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße ECO werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.