Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindespindel
Ausführung 1
für Stellfüße
Ausführung 2
Eco
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
M12
L1=Länge
126
L=Gewindelänge
120
Belastbarkeit max. kN
7,7
RoHS
true
SW
19

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße ECO werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch