Gewindespindel
für Gelenkfüße
Edelstahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305
2,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindespindel
Ausführung 1
für Gelenkfüße
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
M6
Fmax=Belastbarkeit max. Kn
2
L=Gewindelänge
15
L1
7,5
L3
13
SW
14
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm.
(Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).
Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.
(Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).
Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen