Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
IGUMID®
verzinkt
- Sehr hohe Dauerfestigkeit
- Unempfindlich gegen Schmutz, sowie korrosions- und chemikalienbeständig
- Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
- Wartungsfrei
13,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN ISO
ähnlich DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
IGUMID®
Material Komponente
Iglidur®
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M20
D=Befestigungsbohrung
20
F5=stat. Zugbelastung kurz
5400
F6=stat. Zugbelastung lang
2700
FQ1=Querbelastung kurzzeitig
2100
FQ2=Querbelastung langzeitig
1050
A
77
B
50
B1
10
D2
28
D3
34
H
25
H1
18
K
34,9
L
33
L1
25
SW
30
α
11,5°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus igumid® G,
Lagerkalotte iglidur® W300.
Ausführung
schwarz.
Toleranzen
Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Hinweis
Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen. Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen