{"product":{"productId":"agid.5148","price":6.09,"name":"GELENKKOPF ÄHNLICH DIN ISO 12240-4 MITGLEITLAGERUNG, M06 RECHTSGEWINDE, D=6,IGUMID®, KOMP:IGLIDUR®"},"currency":"EUR"}
Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
IGUMID®
- Sehr hohe Dauerfestigkeit
- Unempfindlich gegen Schmutz, sowie korrosions- und chemikalienbeständig
- Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
- Wartungsfrei
Verkaufseinheit
6,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN ISO
ähnlich DIN ISO 12240-4
Material
Grundkörper
IGUMID®
Material
Komponente
Iglidur®
D1=Gewinde
M6
D=Befestigungsbohrung
6
A
30
B
20
B1
5
D2
10
D3
13
H
9
H1
7
K
12,7
L
12
L1
10
SW
11
max.
Querbelastung N
kurzzeitig
400
max.
Querbelastung N
langzeitig
200
max. statische
Zugbelastung N
kurzzeitig
1400
max. statische
Zugbelastung N
langzeitig
700
α
14,5°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus igumid® G,
Lagerkalotte iglidur® W300.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen. Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240.
Toleranzen
Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.