Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
IGUMID®
verzinkt
- Sehr hohe Dauerfestigkeit
- Unempfindlich gegen Schmutz, sowie korrosions- und chemikalienbeständig
- Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
- Wartungsfrei
5,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
Norm DIN ISO
ähnlich DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
IGUMID®
Material Komponente
Iglidur®
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M5
D=Befestigungsbohrung
5
F5=stat. Zugbelastung kurz
1000
F6=stat. Zugbelastung lang
500
FQ1=Querbelastung kurzzeitig
250
FQ2=Querbelastung langzeitig
125
A
27
B
18
B1
4
D2
9
D3
12
H
8
H1
6
K
11,1
L
10
L1
9
SW
9
α
15°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus igumid® G,
Lagerkalotte iglidur® W300.
Ausführung
schwarz.
Toleranzen
Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Hinweis
Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen. Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen