Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
IGUMID®
- Sehr hohe Dauerfestigkeit
- Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
- Unempfindlich gegen Schmutz, sowie korrosions- und chemikalienbeständig
- Wartungsfrei
7,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN ISO
ähnlich DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
IGUMID®
Material Komponente
Iglidur®
D1=Gewinde
M14
D=Befestigungsbohrung
14
F5=stat. Zugbelastung kurz
3400
F6=stat. Zugbelastung lang
1700
FQ1=Querbelastung kurzzeitig
700
FQ2=Querbelastung langzeitig
350
L=Gewindelänge
36
A
61
B
38
H
19
H1
13,5
K
25,25
α
12,5°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus igumid® G,
Lagerkalotte iglidur® W300.
Ausführung
schwarz.
Toleranzen
Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Hinweis
Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen. Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen