Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
IGUMID®
- Sehr hohe Dauerfestigkeit
- Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
- Unempfindlich gegen Schmutz, sowie korrosions- und chemikalienbeständig
- Wartungsfrei
5,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
Norm DIN ISO
ähnlich DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
IGUMID®
Material Komponente
Iglidur®
D1=Gewinde
M8
D=Befestigungsbohrung
8
F5=stat. Zugbelastung kurz
1700
F6=stat. Zugbelastung lang
850
FQ1=Querbelastung kurzzeitig
200
FQ2=Querbelastung langzeitig
100
L=Gewindelänge
25
A
42
B
24
H
12
H1
9
K
15,8
α
12,5°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus igumid® G,
Lagerkalotte iglidur® W300.
Ausführung
schwarz.
Toleranzen
Die Bohrung des Innenrings ist nach E10 toleriert. Die dazugehörende Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein.
Hinweis
Der Gelenkkopf hat eine sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen, ist unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Flusen sowie korrosions- und chemikalienbeständig. Er ist geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen. Die Anschlussmaße entsprechen der Maßreihe K nach DIN ISO 12240.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen