Gelenklager
Maßreihe E
Edelstahl
geschliffen und poliert
- Geeignet für den Einsatz bei hohem Druck
- Wartungsfrei
- Langlebig
- Geringe Reibung
19,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenklager
Ausführung 1
Maßreihe E
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
PTFE
Oberfläche Grundkörper
geschliffen und poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4571
D1=Außendurchmesser
19 -0,009
D=Innendurchmesser
10-0,008
T1=Tragzahlen dynamisch N
10000
T2=Tragzahlen statisch N
23400
H
9
H1
6
K
16
α
12°
Beschreibung
Werkstoff
Lagerschale Edelstahl 1.4571.
Gelenkkugel Edelstahl 1.4034.
Gewebe PTFE - Edelstahleinlage.
Gelenkkugel Edelstahl 1.4034.
Gewebe PTFE - Edelstahleinlage.
Ausführung
geschliffen, poliert.
Hinweis
Für den Einsatz unter hohem Druck, bei dynamischer Belastung. Die Anschlussmaße entsprechen DIN ISO 12240-1 E/ K.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen