Gelenkkopf
mit Kugellagerung
Stahl
verzinkt
- Zur Übertragung von Bewegungsabläufen
- Kugellagerung gehärtet und langzeitgefettet
- Lagerspiel 15 - 40 µm
- Deckscheiben für Abdichtung
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
65,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Kugellagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M16
D=Befestigungsbohrung
16
T1=Tragzahlen dynamisch N
6250
T2=Tragzahlen statisch N
2350
n=Drehzahlengrenze max. 1/min
975
A
64
B
42
B1
8
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
K
19
L
28
L1
22
SW
22
α
8°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.
Ausführung
verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.
Hinweis
Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen