Gelenkkopf
mit Kugellagerung
Stahl
verzinkt
- Zur Übertragung von Bewegungsabläufen
- Kugellagerung gehärtet und langzeitgefettet
- Lagerspiel 15 - 40 µm
- Deckscheiben für Abdichtung
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
37,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Kugellagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M8
D=Befestigungsbohrung
8
T1=Tragzahlen dynamisch N
4000
T2=Tragzahlen statisch N
1000
n=Drehzahlengrenze max. 1/min
1300
A
36
B
24
B1
5
D2
12,5
D3
16
H
12
H1
9
K
10,5
L
16
L1
12
SW
14
α
8,5°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.
Ausführung
verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.
Hinweis
Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen