Gelenkkopf
mit Kugellagerung
Stahl
verzinkt
- Zur Übertragung von Bewegungsabläufen
- Kugellagerung gehärtet und langzeitgefettet
- Lagerspiel 15 - 40 µm
- Deckscheiben für Abdichtung
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
43,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Kugellagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M10
D=Befestigungsbohrung
10
L=Gewindelänge
29
T1=Tragzahlen dynamisch N
4450
T2=Tragzahlen statisch N
1450
n=Drehzahlengrenze max. 1/min
1225
A
48
B
28
H
14
H1
10,5
K
12
L1
15
α
8°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.
Ausführung
verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.
Hinweis
Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Gelenkköpfe werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Bewegungsabläufe übertragen werden und keine exakte Flucht vorhanden ist.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Gelenkköpfe werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Bewegungsabläufe übertragen werden und keine exakte Flucht vorhanden ist.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen