DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Kugellagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M8
D=Befestigungsbohrung
8
L=Gewindelänge
25
A
42
B
24
Drehzahlen- grenze n max. 1/min
1300
H
12
H1
9
K
10,5
L1
15
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
4000
Tragzahlen statisch N
1000
α
8,5°

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.
Ausführung
verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.
Hinweis
Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Gelenkköpfe werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Bewegungsabläufe übertragen werden und keine exakte Flucht vorhanden ist.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch