Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Vergütungsstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Gleitlager wartungsfrei
- Platzsparend
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
34,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M16
D=Befestigungsbohrung
17 -0,008
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
22
T2=Tragzahlen statisch (kN)
45
A
67
B
46
B1
10
D2
24
D3
30
H
14
H1
11
K
25
L
33
L1
20
SW
27
α
8°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen