Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Edelstahl
poliert
- Gelenkkugel gehärtet
- Gleitlager wartungsfrei
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
57,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
D1=Gewinde
M16x1,5
D=Befestigungsbohrung
16
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
52,7
T2=Tragzahlen statisch (kN)
60,6
A
64
B
42
B1
8
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
K
28,57
L
28
L1
22
SW
22
α
15°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.
Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.
Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.
Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.
Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen