Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
D1=Gewinde
M12
D=Befestigungsbohrung
12
L=Gewindelänge
22
A
50
B
32
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
H
16
H1
12
K
22,225
L1
66
SW
19
Tragzahlen dynamisch kN
17
Tragzahlen statisch kN
24
α
13

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.

Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.

Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.

Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch