{"product":{"productId":"agid.5144","price":45.96,"name":"GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MITGLEITLAGERUNG, M20X1,5 RECHTSGEWINDE,D=20, VERGÜTUNGSSTAHL VERZINKT,KOMP:WÄLZLAGERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Vergütungsstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Lagerschale mit PTFE-Gewebe
- Wartungsfrei
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
Verkaufseinheit
45,96 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M20x1,5
D=Befestigungsbohrung
20
A
77
B
50
B1
10
D2
27,5
D3
34
H
25
H1
18
K
34,92
L
33
L1
26
RoHS
true
SW
32
Tragzahlen
dynamisch
kN
78,1
Tragzahlen
statisch
kN
43,8
α
15°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht,
ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet.
Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.
Lagerschale Bronze mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet.
Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.
Lagerschale Bronze mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.