Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Vergütungsstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Lagerschale mit PTFE-Gewebe
- Wartungsfrei
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
34,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M16
D=Befestigungsbohrung
16
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
52,7
T2=Tragzahlen statisch (kN)
32
A
64
B
42
B1
8
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
K
28,57
L
28
L1
22
SW
22
α
15°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen