Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Automatenstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Lagerschale mit PTFE-Gewebe
- Wartungsfrei
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
15,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M6
D=Befestigungsbohrung
6
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
9,3
T2=Tragzahlen statisch (kN)
8,9
A
30
B
20
B1
5
D2
10
D3
13
H
9
H1
6,75
K
12,7
L
12
L1
10
SW
11
α
13°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen