Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Automatenstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Gleitlager wartungsfrei
- Platzsparend
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
18,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M10
D=Befestigungsbohrung
10 -0,008
L=Gewindelänge
26
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
8,6
T2=Tragzahlen statisch (kN)
17,6
A
48
B
28
H
9
H1
7
K
16
L1
15
α
12°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen