Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5 - 12 Automatenstahl gedreht,
ab Größe (D) 14 Vergütungsstahl geschmiedet mit Schmiernippel.
Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.
Lagerschale Bronze.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist nachschmierbar. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch