Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Edelstahl
poliert
- Gelenkkugel gehärtet
- Gleitlager wartungsfrei
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
31,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
D1=Gewinde
M10
D=Befestigungsbohrung
10
L=Gewindelänge
29
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
23,4
T2=Tragzahlen statisch (kN)
25,5
A
48
B
28
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
15
α
13°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.
Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.
Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.
Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.
Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen