{"product":{"productId":"agid.5152","price":29.14,"name":"GELENKKOPF DIN ISO 12240-4 MITGLEITLAGERUNG M08X25 LINKSGEWINDE, D=8,EDELSTAHL POLIERT, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Edelstahl
poliert
- Gelenkkugel gehärtet
- Gleitlager wartungsfrei
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
Verkaufseinheit
29,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Gewinde
M8
D=Befestigungsbohrung
8
L=Gewindelänge
25
A
42
B
24
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
RoHS
true
Tragzahlen
dynamisch
kN
16,7
Tragzahlen
statisch
kN
16,1
α
13°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.
Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.
Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.