Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Vergütungsstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Lagerschale mit PTFE-Gewebe
- Wartungsfrei
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
44,72 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Produkttyp
geschmiedet
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M20x1,5
D=Befestigungsbohrung
20
L=Gewindelänge
47
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
78,1
T2=Tragzahlen statisch (kN)
43,8
A
78
B
50
H
25
H1
18
K
34,92
L1
28
α
15°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen