Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Automatenstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Lagerschale mit PTFE-Gewebe
- Wartungsfrei
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
19,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Linksgewinde
Produkttyp
gedreht
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M10
D=Befestigungsbohrung
10
L=Gewindelänge
29
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
23,4
T2=Tragzahlen statisch (kN)
17,4
A
48
B
28
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
15
α
13°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen