Federklappbolzen
für Gabelköpfe DIN 71752
Stahl
verzinkt
verzinkt
- Einfache Verschlusstechnik
- Langlebig
3,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federklappbolzen
Ausführung 1
für Gabelköpfe DIN 71752
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Federbandstahl
Farbe Grundkörper
verzinkt
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1
16
G
32
L1
73
L2
62
Beschreibung
Werkstoff
Bolzen Stahl.
Feder Federbandstahl vergütet.
Feder Federbandstahl vergütet.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Für Gabelköpfe DIN 71752.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen