Bolzen
mit Splintloch
Stahl
- Passend zu Gabelköpfen DIN 71752
- Gesichert durch Sicherungsscheibe nach DIN 6799
- In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk
5,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bolzen
Ausführung 1
mit Splintloch
Material Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
25
A
59
D3
32
D4
6,3
K
5
L
67
Z1
4
Z2
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte.
Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen