Bolzen
mit Einstich
Stahl
- Passend zu Gabelköpfen DIN 71752
- Gesichert durch Sicherungsscheibe nach DIN 6799
- In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk
5,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bolzen
Ausführung 1
mit Einstich
Ausführung 2
für Sicherungsring
Material Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
5
A
10,5
D2
4,8
D3
8
K
1,5
L
12,5
M
0,7
Z1
0,5
Z2
0,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch einen Sicherungsring nach DIN 471.
Der Sicherungsring dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Der Sicherungsring dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen