{"product":{"productId":"agid.33894","price":2.29,"name":"Gabelkopfgegenstücke Stahl oder Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt. Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt. Edelstahl blank.
Hinweis
Die Gabelkopfgegenstücke können mit Gabelköpfen und Gabelgelenken DIN 71752 kombiniert werden. Hauptsächlich finden die Produkte Verwendung, wenn Verbindungen benötigt werden, die einen Richtungsversatz in eine Richtung ausgleichen sollen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.