Winkelbeschlag
Stahl
- Zubehör für Gasdruckfedern
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
6,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Winkelbeschlag
Form
A
Material Grundkörper
Stahl
D=Kugeldurchmesser
8
F=Festigkeit N
500
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D
8
D1
4,3
L
8
L1
3
R
10
T
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.